Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
NZMH3-AEF600-NA |
NZMH3-VE600-NA |
NZMH3-VEF600-NA |
NZMH4-AEF600-NA |
NZMH4-VEF600-NA |
NZMN3-AEF600-NA |
NZMN3-VE600-NA |
NZMN3-VEF600-NA |
NZMN4-AEF600-NA |
NZMN4-VEF600-NA |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V, 50 Hz (kA) | Plage de réglage court-terme déclencheur sur court-circuit retardé (A) | Réglage d’électricité de libération de surcharge (A) | Plage de réglage déclencheur instantané sur court-circuit (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,562.76 € | 1 | 23 jours | 150 | 0|0 | 600|600 | 1200|4800 | ||
3,846.06 € | 1 | 19 jours | 150 | 450|4200 | 300|600 | 1200|4800 | ||
3,846.06 € | 1 | 13 jours | 150 | 900|4200 | 600|600 | 1200|4800 | ||
4,051.35 € | 1 | 37 jours | 85 | 0|0 | 600|600 | 1200|7200 | ||
4,521.45 € | 1 | 37 jours | 85 | 1200|6000 | 600|600 | 1200|6000 | ||
2,968.82 € | 1 | 22 jours | 50 | 0|0 | 600|600 | 1200|4800 | ||
3,191.66 € | 1 | 22 jours | 50 | 450|4200 | 300|600 | 1200|4800 | ||
3,191.66 € | 1 | 21 jours | 50 | 900|4200 | 600|600 | 1200|4800 | ||
3,455.79 € | 1 | 35 jours | 50 | 0|0 | 600|600 | 1200|7200 | ||
3,842.75 € | 1 | 37 jours | 50 | 1200|6000 | 600|600 | 1200|6000 |
Loading...
Nombre de contacts comme contacts d'inversion | 0 | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | 0 | Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Intensité permanente admissible Iu(A) | 600 | Nombre de pôles | 3 | Tension nominale(V) | 690|690 |
Degré de protection (IP) | IP20 | Position de connexion pour le circuit d’électricité principal | Face avant | Motorisation intégrée | Non |
Type de raccordement électrique du circuit principal | Connexion à vis | Type d'élément de commande | Levier à bascule | Avec indicateur éteint | Non |
Convient pour le montage sur Rail DIN (chapeau) | Non | Protection contre les défauts à la terre intégrée | Non | Motorisation en option | Oui |
Avec déclencheur à minimum de tension | Non | Structure de l'appareil | Dispositif intégré fixe technique intégrée | Montage sur Rail DIN (chapeau) en option | Non |
Appareil complet avec unité de protection | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V, 50 Hz(kA)
Plage de réglage court-terme déclencheur sur court-circuit retardé(A)
Réglage d’électricité de libération de surcharge(A)
Plage de réglage déclencheur instantané sur court-circuit(A)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles