Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PKZM0-0,4-T |
PKZM0-0,16-T |
PKZM0-0,25-T |
PKZM0-0,63-T |
PKZM0-1,6-T |
PKZM0-1-T |
PKZM0-2,5-T |
PKZM0-4-T |
PKZM0-6,3-T |
PKZM0-10-T |
PKZM0-12-T |
PKZM0-16-T |
PKZM0-20-T |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V, 50 Hz (kA) | Intensité permanente admissible Iu (A) | Réglage d’électricité de libération de surcharge (A) | Plage de réglage déclencheur instantané sur court-circuit (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 80.45 € | 1 | 3 jours | 150 | 0.4 | 0.25|0.4 | 6.8|6.8 | ||
80.45 € | 1 | 3 jours | 150 | 0.16 | 0.1|0.16 | 2.4|2.4 | |||
80.45 € | 1 | 3 jours | 150 | 0.25 | 0.16|0.25 | 4.25|4.25 | |||
- | 83.60 € | 1 | 3 jours | 150 | 0.63 | 0.4|0.63 | 12|12 | ||
- | 91.20 € | 1 | 3 jours | 150 | 1.6 | 1|1.6 | 32|32 | ||
87.26 € | 1 | 3 jours | 150 | 1 | 0.63|1 | 20|20 | |||
93.91 € | 1 | 3 jours | 150 | 2.5 | 1.6|2.5 | 50|50 | |||
93.91 € | 1 | 3 jours | 150 | 4 | 2.5|4 | 84|84 | |||
93.33 € | 1 | 3 jours | 150 | 6.3 | 4|6.3 | 141|141 | |||
104.01 € | 1 | 3 jours | 150 | 10 | 6.3|10 | 224|224 | |||
- | 104.01 € | 1 | 3 jours | 50 | 12 | 8|12 | 224|224 | ||
106.89 € | 1 | 3 jours | 50 | 16 | 10|16 | 358|358 | |||
- | 112.60 € | 1 | 3 jours | 50 | 20 | 16|20 | 380|380 |
Loading...
Nombre de contacts comme contacts d'inversion | 0 | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | 0 | Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Plage de réglage court-terme déclencheur sur court-circuit retardé(A) | 0|0 | Nombre de pôles | 3 | Tension nominale(V) | 690|690 |
Degré de protection (IP) | IP20 | Position de connexion pour le circuit d’électricité principal | Autre | Motorisation intégrée | Non |
Type de raccordement électrique du circuit principal | Connexion à vis | Type d'élément de commande | Tourner le bouton | Avec indicateur éteint | Oui |
Convient pour le montage sur Rail DIN (chapeau) | Oui | Protection contre les défauts à la terre intégrée | Non | Motorisation en option | Non |
Avec déclencheur à minimum de tension | Non | Structure de l'appareil | Autre | Montage sur Rail DIN (chapeau) en option | Oui |
Appareil complet avec unité de protection | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V, 50 Hz(kA)
Intensité permanente admissible Iu(A)
Réglage d’électricité de libération de surcharge(A)
Plage de réglage déclencheur instantané sur court-circuit(A)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles