Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
NZMB2-4-A250/160-SVE |
NZMH2-4-A250/160-SVE |
NZMH2-4-VE250/160-SVE |
NZMN2-4-A250/160-SVE |
NZMN2-4-VE250/160-SVE |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V, 50 Hz (kA) | Plage de réglage court-terme déclencheur sur court-circuit retardé (A) | Réglage d’électricité de libération de surcharge (A) | Tension nominale (V) | Plage de réglage déclencheur instantané sur court-circuit (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,679.69 € | 1 | 37 jours | 25 | 0|0 | 200|250 | 440|440 | 6|10 | ||
2,147.44 € | 1 | 37 jours | 150 | 0|0 | 200|250 | 690|690 | 6|10 | ||
2,638.12 € | 1 | 37 jours | 150 | 250|2500 | 125|250 | 690|690 | 3000|3000 | ||
1,828.71 € | 1 | 19 jours | 50 | 0|0 | 200|250 | 690|690 | 6|10 | ||
2,111.82 € | 1 | 19 jours | 50 | 250|2500 | 125|250 | 690|690 | 3000|3000 |
Loading...
Nombre de contacts comme contacts d'inversion | 0 | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | 0 | Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Intensité permanente admissible Iu(A) | 250 | Nombre de pôles | 4 | Degré de protection (IP) | IP20 |
Position de connexion pour le circuit d’électricité principal | Face avant | Motorisation intégrée | Non | Type de raccordement électrique du circuit principal | Connexion à vis |
Type d'élément de commande | Levier à bascule | Avec indicateur éteint | Non | Convient pour le montage sur Rail DIN (chapeau) | Non |
Protection contre les défauts à la terre intégrée | Non | Motorisation en option | Oui | Avec déclencheur à minimum de tension | Non |
Structure de l'appareil | Technique de plug-in de périphérique intégré | Montage sur Rail DIN (chapeau) en option | Oui | Appareil complet avec unité de protection | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V, 50 Hz(kA)
Plage de réglage court-terme déclencheur sur court-circuit retardé(A)
Réglage d’électricité de libération de surcharge(A)
Tension nominale(V)
Plage de réglage déclencheur instantané sur court-circuit(A)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles