Contact auxiliaire

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AUX1NO+1NC-BOX012
AUX1NO+1NCDCM/DMM
AUX1NO+1NCDMV160N
AUX1NO+1NCDMVS160-2000
AZ-XHI11
FAZ-XAM002
FIP-XAM002
FIP-XHI11
FIPA-XAM011
HI11-P1/P3E
HI11-P1/P3Z
HI21-P5-125/160E
HI21-P5-125/160Z
HI21-P5-250/315E
HI21-P5-250/315Z
MCB-HK-SWD
NZM2/3-XHIV
VHI20-PKZ01
Z-IHK-NA
ZP-IHK
ZP-NHK
ZP-WHK
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Convient pour un nombre maximal de pôles unité de contact principal (total) Méthode de montage Modèle Support de lampe Tension nominale
(V)
Courant de fonctionnement nominal Ie à AC-51, 230 V
(A)
Attaché à la liOuison Largeur d' Montage, démontage (TE) Type de raccordement électrique Courant nominal de l'interrupteur général
(A)
Montage de l'appareil Équipement en option Type de tension pour l'actionnement Nombre de contacts comme contacts normalement fermés Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts Nombre de contacts comme contacts d'inversion Avec test automatique pour la fonction de fuite à la terre Convient pour l'unité de contact principal à Electricité maximal
(A)

41.06 €

1 4 jours -Fermeture devantMontage supérieurAutre-4--Connexion à vis----110--
-

33.91 €

1 4 jours -Fermeture devantMontage supérieurAutre-6--Connexion à vis----110--
-

20.39 €

1 15 jours -Fermeture devantMontage supérieurAutre-6--Connexion à vis----110--
-

32.66 €

1 8 jours -Fermeture devantMontage supérieurAutre-6--Connexion à vis----110--
-

36.79 €

6 4 jours 2---230-Non0.5-3UniverselCommutateur auxiliaireAC110Non0

41.78 €

1 5 jours 2---250-Non0.5-3Disjoncteur différentiel et disjoncteur miniature (MCB)AutreAC002Non0
-

41.78 €

10 21 jours 2---230-Non0.5-6Interrupteur de fuite à la terreAutreAC002Non0
-

29.14 €

10 11 jours 2---230-Non0.5-3UniverselCommutateur auxiliaireAC110Non0

45.17 €

1 32 jours 2---230-Non0.5-3UniverselAutreAC101Non0
-

20.19 €

5 5 jours -Montage latéralMontage supérieurAutre-6--Connexion à vis----110--

17.47 €

5 4 jours -Montage latéralMontage supérieurAutre-6--Connexion à vis----110--

38.20 €

1 4 jours -Montage latéralMontage supérieurAutre-6--Connexion à vis----120--

38.20 €

1 4 jours -Montage latéralMontage supérieurAutre-6--Connexion à vis----120--

38.20 €

1 5 jours -Montage latéralMontage supérieurAutre-6--Connexion à vis----120--
-

38.20 €

1 8 jours -Montage latéralMontage supérieurAutre-6--Connexion à vis----120--
-

39.69 €

1 6 jours 0---15-Non1-0.0263UniverselInterrupteur de signalisationDC000Non0

73.40 €

1 4 jours -AutreIntégrableAucun-4--Connexion à vis----020--

17.16 €

5 5 jours -Fermeture devantMontage supérieurAucun-1--Connexion à vis----020--

34.05 €

1 4 jours 2---250-Non0.5-6Disjoncteur miniature (MCB)Commutateur auxiliaireAC110Non6

28.36 €

4 4 jours 2---230-Non0.5-3UniverselCommutateur auxiliaireAC110Non6

30.84 €

4 4 jours 2---250-Non0.5-4UniverselInterrupteur de signalisationAC002Non4

28.36 €

4 4 jours 1---230-Non0.5-3UniverselCommutateur auxiliaireAC001Non6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de commutateurs de signal de défaut 0

Assistance technique