Référence fabricant: EASY-SOFT-PRO
Marque: EATON
Prix: Veuillez contacter le service d'assistance pour obtenir un devis
Délai de livraison: Devis
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
EASY-SOFT-PRO
Avec éditeur pour langage de programmation LD (Schéma en échelle) | Oui | Avec éditeur pour langage de programmation ST (Texte structuré) | Non | Avec éditeur pour langage de programmation IL (Liste d'instructions) | Non |
---|---|---|---|---|---|
Avec éditeur pour le langage de programmation FBD (Schéma fonctionnel) | Non | Convient aux fonctions de sécurité | Non | Convient pour le système d'exploitation Windows 9x | Non |
Convient pour le système d'exploitation Windows NT | Non | Convient pour le système d'exploitation Windows 2000 | Non | Convient pour le système d'exploitation Windows XP | Oui |
Convient pour le système d'exploitation Windows ME | Non | Convient pour le système d'exploitation Windows CE | Non | Convient au système d'exploitation Linux | Non |
Convient à d'autres systèmes d'exploitation | Oui | Bibliothèque d'objets | Intégré | Fonction de diagnostic intégrée | Oui |
Fonction de configuration intégrée | Oui | Fonction d'évaluation intégrée | Oui | Fonction de configuration d'application intégrée | Oui |
Fonction de détection de données intégrée | Oui | Fonction de communication intégrée | Oui | Fonction technologique intégrée | Non |
Fonction de mise en service intégrée | Oui | Fonction de simulation intégrée | Oui | Fonction de mouvement intégrée | Oui |
Fonction d'analyse intégrée | Oui | Fonction de position intégrée | Oui | Conformément à la norme IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3) | Non |
Fonction de maintenance intégrée | Oui | Avec éditeur pour organigramme de langage de programmation | Non | Convient pour le système d'exploitation Windows Vista | Oui |
Convient pour le système d'exploitation Windows 7 | Oui | SIL selon IEC 61508 | Aucun | Convient pour le système d'exploitation Windows 8 | Oui |
Convient au système d'exploitation Windows 2003 Server | Non | Avec éditeur pour le langage de programmation SFC (Tableau fonctionnel séquentiel) | Non | Avec éditeur pour langage de programmation spécifique au fabricant | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Logiciel de programmation pour easy400 / 500 / 600 / 700 / 800 / MFD-Titan, le numéro d'article est le suivant: EASY-SOFT-PRO.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EASY-SOFT-PRO.
Configurer
Propriétés de base
Propriétés optionnelles