Connexion bus de terrain, profibus-DPV1-esclave

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NZM-XDMI-DPV1

Référence pièce
NZM-XDMI-DPV1
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

513.87 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Protocole de prise en charge pour AS - Sécurité d'interface au travail Non Connexion de bus de terrain possible via un coupleur de bus séparé Non Largeur(mm) 36
Hauteur(mm) 90 Profondeur(mm) 60 Convient aux fonctions de sécurité Non
Type de tension de la tension d'alimentation DC Protocole de prise en charge pour LON Non Protocole de prise en charge pour TCP/IP Non
Protocole de prise en charge pour ASI Non Protocole de prise en charge pour PROFIBUS Oui Protocole de prise en charge pour CAN Non
Protocole de prise en charge pour INTERBUS Non Protocole de prise en charge pour KNX Non Protocole de prise en charge pour MODBUS Non
Protocole de prise en charge pour Data-Highway Non Protocole de prise en charge pour DeviceNet Non Protocole de prise en charge pour SUCONET Non
Prise en charge d’autres protocoles de systèmes de bus Non Avec séparation de potentiel Non Montage sur rail possible Oui
Catégorie de sécurité anti-déflagration gaz Aucun Catégorie de sécurité anti-déflagration poussière Autre Accessoire système Oui
Agent d'exploitation adjoint (Ex ia) Non Agent d'exploitation adjoint (Ex ib) Non Degré de protection (IP) IP20
Protocole de prise en charge pour SERCOS Non Prise en charge du protocole INTERBUS-Safety Non Catégorie selon EN 954-1
Encastrement face avant possible Oui Assemblage en rack possible Non Montage mural/direct Non
Norme radio Bluetooth Non Norme radio WLAN 802.11 Non Maître de liaison IO Non
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 Aucun Protocole de prise en charge pour DeviceNet Safety Non Prise en charge du protocole EtherNet/IP Non
Protocole de prise en charge pour Foundation Fieldbus Non Protocole de prise en charge pour PROFINET CBA Non Protocole de prise en charge pour E/S PROFINET Non
Protocole de prise en charge pour PROFIsafe Non Prise en charge du protocole SafetyBUS p Non Tension d'alimentation AC 50 Hz(V) 0|0
Tension d'alimentation AC 60 Hz(V) 0|0 Tension d'alimentation DC(V) 0|0 Radio GPRS standard Non
Radio GSM standard Non Radio UMTS standard Non SIL selon IEC 61508 Aucun

Vous vous trouvez sur la page de Connexion bus de terrain, profibus-DPV1-esclave, le numéro d'article est le suivant: NZM-XDMI-DPV1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NZM-XDMI-DPV1.

Assistance technique