Logiciel de programmation

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SW-XSOFT-CODESYS-2-S
SW-XSOFT-CODESYS-3-M
SW-XSOFT-CODESYS-3-S
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

660.90 €

1 25 jours

1,691.39 €

1 25 jours

660.90 €

1 13 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Avec éditeur pour langage de programmation LD (Schéma en échelle) Oui Avec éditeur pour langage de programmation ST (Texte structuré) Oui Avec éditeur pour langage de programmation IL (Liste d'instructions) Oui
Avec éditeur pour le langage de programmation FBD (Schéma fonctionnel) Oui Convient aux fonctions de sécurité Non Convient pour le système d'exploitation Windows 9x Non
Convient pour le système d'exploitation Windows NT Oui Convient pour le système d'exploitation Windows 2000 Non Convient pour le système d'exploitation Windows XP Oui
Convient pour le système d'exploitation Windows ME Non Convient pour le système d'exploitation Windows CE Non Convient au système d'exploitation Linux Non
Convient à d'autres systèmes d'exploitation Oui Bibliothèque d'objets Intégré Fonction de diagnostic intégrée Oui
Fonction de configuration intégrée Oui Fonction d'évaluation intégrée Oui Fonction de configuration d'application intégrée Oui
Fonction de détection de données intégrée Oui Fonction de communication intégrée Oui Fonction technologique intégrée Oui
Fonction de mise en service intégrée Oui Fonction de simulation intégrée Oui Fonction de mouvement intégrée Oui
Fonction d'analyse intégrée Oui Fonction de position intégrée Non Conformément à la norme IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3) Oui
Fonction de maintenance intégrée Oui Avec éditeur pour organigramme de langage de programmation Oui Convient pour le système d'exploitation Windows Vista Oui
Convient pour le système d'exploitation Windows 7 Oui SIL selon IEC 61508 Aucun Convient pour le système d'exploitation Windows 8 Oui
Convient au système d'exploitation Windows 2003 Server Non Avec éditeur pour le langage de programmation SFC (Tableau fonctionnel séquentiel) Oui Avec éditeur pour langage de programmation spécifique au fabricant Non

Assistance technique