Kit de démarrage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EASY-BOX-512-AC-USB
EASY-BOX-719-AC-USB
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Extensible Nombre d'entrées numériques Nombre de sorties vidéo numériques Nombre d'interfaces matérielles Autres

-

1 Devis 71.5Non841

-

1 Devis 107.5Oui1262

Loading...

  1. 1

Informations de base

Protocole de prise en charge pour AS - Sécurité d'interface au travail Non Hauteur(mm) 90 Profondeur(mm) 58
Courant de commutation(A) 8 Avec minuterie Oui Avec afficheur Oui
Convient aux fonctions de sécurité Non Nombre d'entrées analogiques 0 Nombre de sorties analogiques 0
Type de tension d'alimentation AC Protocole de prise en charge pour LON Non Nombre d'interfaces matérielles Ethernet industriel 0
Nombre d'interfaces matérielles RS-232 0 Nombre d'interfaces matérielles RS-422 0 Nombre d'interfaces matérielles RS-485 0
Nombre d'interfaces matérielles série TTY 0 Nombre d'interfaces matérielles USB 0 Nombre d'interfaces matérielles en parallèle 0
Avec interface optique Non Protocole de prise en charge pour TCP/IP Non Protocole de prise en charge pour ASI Non
Protocole de prise en charge pour PROFIBUS Non Protocole de prise en charge pour CAN Non Protocole de prise en charge pour INTERBUS Non
Protocole de prise en charge pour KNX Non Protocole de prise en charge pour MODBUS Non Protocole de prise en charge pour Data-Highway Non
Protocole de prise en charge pour DeviceNet Non Protocole de prise en charge pour SUCONET Non Protocole de prise en charge pour d'autres systèmes de bus Non
Redondance Non Avec sortie relais Oui Montage sur rail possible Oui
Catégorie de sécurité anti-déflagration gaz Aucun Catégorie de sécurité anti-déflagration poussière Aucun Agent d'exploitation adjoint (Ex ia) Non
Agent d'exploitation adjoint (Ex ib) Non Degré de protection (IP) IP20 Protocole de prise en charge pour SERCOS Non
Protocole de support pour la sécurité INTERBUS Non Catégorie selon EN 954-1 Aucun Nombre d'interfaces matérielles PROFINET 0
Nombre d'interfaces matérielles sans fil HW 0 Encastrement avant possible Non Assemblage en rack possible Non
Montage mural/direct Oui Dispositif d'extension Non Norme Radio Bluetooth Non
Norme Radio WLAN 802.11 Non Appareil de base Oui Maître de liaison IO Non
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 Aucun Protocole de prise en charge pour DeviceNet Safety Non Prise en charge du protocole pour EtherNet/IP Non
Protocole de prise en charge pour Foundation Fieldbus Non Protocole de prise en charge pour PROFINET CBA Non Protocole de prise en charge pour PROFINET IO Non
Protocole de prise en charge pour PROFIsafe Non Protocole de support pour SafetyBUS p Non Tension d'alimentation AC 50 Hz(V) 85|264
Tension d'alimentation AC 60 Hz(V) 85|264 Tension d'alimentation DC(V) 0|0 Radio GPRS standard Non
Radio GSM standard Non Radio UMTS standard Non SIL selon IEC 61508 Aucun

Assistance technique