Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
XNE-GWBR-2ETH-MB
Protocole de prise en charge pour AS - Sécurité d'interface au travail | Non | Connexion de bus de terrain possible via un coupleur de bus séparé | Oui | Largeur(mm) | 33.5 |
---|---|---|---|---|---|
Hauteur(mm) | 129 | Profondeur(mm) | 75 | Convient aux fonctions de sécurité | Non |
Type de tension de la tension d'alimentation | DC | Protocole de prise en charge pour LON | Non | Protocole de prise en charge pour TCP/IP | Non |
Protocole de prise en charge pour ASI | Non | Protocole de prise en charge pour PROFIBUS | Non | Protocole de prise en charge pour CAN | Non |
Protocole de prise en charge pour INTERBUS | Non | Protocole de prise en charge pour KNX | Non | Protocole de prise en charge pour MODBUS | Oui |
Protocole de prise en charge pour Data-Highway | Non | Protocole de prise en charge pour DeviceNet | Non | Protocole de prise en charge pour SUCONET | Non |
Prise en charge d’autres protocoles de systèmes de bus | Non | Avec séparation de potentiel | Oui | Montage sur rail possible | Oui |
Catégorie de sécurité anti-déflagration gaz | Aucun | Catégorie de sécurité anti-déflagration poussière | Aucun | Accessoire système | Oui |
Agent d'exploitation adjoint (Ex ia) | Non | Agent d'exploitation adjoint (Ex ib) | Non | Degré de protection (IP) | IP20 |
Protocole de prise en charge pour SERCOS | Non | Prise en charge du protocole INTERBUS-Safety | Non | Catégorie selon EN 954-1 | — |
Encastrement face avant possible | Non | Assemblage en rack possible | Non | Montage mural/direct | Non |
Norme radio Bluetooth | Non | Norme radio WLAN 802.11 | Non | Maître de liaison IO | Non |
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | Aucun | Protocole de prise en charge pour DeviceNet Safety | Non | Prise en charge du protocole EtherNet/IP | Non |
Protocole de prise en charge pour Foundation Fieldbus | Non | Protocole de prise en charge pour PROFINET CBA | Non | Protocole de prise en charge pour E/S PROFINET | Non |
Protocole de prise en charge pour PROFIsafe | Non | Prise en charge du protocole SafetyBUS p | Non | Tension d'alimentation AC 50 Hz(V) | 0|0 |
Tension d'alimentation AC 60 Hz(V) | 0|0 | Tension d'alimentation DC(V) | 18|30 | Radio GPRS standard | Non |
Radio GSM standard | Non | Radio UMTS standard | Non | SIL selon IEC 61508 | Aucun |
Vous vous trouvez sur la page de Passerelle ECO pour système d'E / S XI / ON, le numéro d'article est le suivant: XNE-GWBR-2ETH-MB.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article XNE-GWBR-2ETH-MB.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles