Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SL4-FL24-A-M |
SL4-FL24-B-M |
SL4-FL24-G-M |
SL4-FL24-R-M |
SL4-FL24-W-M |
SL4-FL24-Y-M |
SL7-FL24-A-HPM |
SL7-FL24-B-HPM |
SL7-FL24-G-HPM |
SL7-FL24-R-HPM |
SL7-FL24-W-HPM |
SL7-FL24-Y-HPM |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Diamètre extérieur (mm) | Tension de service en AC 50 Hz (V) | Tension de service en AC 60 Hz (V) | Tension de service en DC (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155.89 € | 1 | 24 jours | Orange | 43 | 24|24 | 24|24 | 24|24 | ||
155.89 € | 1 | 36 jours | Bleu | 43 | 24|24 | 24|24 | 24|24 | ||
155.89 € | 1 | 36 jours | Vert | 43 | 24|24 | 24|24 | 24|24 | ||
155.89 € | 1 | 23 jours | Rouge | 43 | 24|24 | 24|24 | 24|24 | ||
155.89 € | 1 | 36 jours | Transparent | 43 | 24|24 | 24|24 | 24|24 | ||
155.89 € | 1 | 21 jours | Jaune | 43 | 24|24 | 24|24 | 24|24 | ||
296.38 € | 1 | 36 jours | Orange | 73 | 18|26 | 18|26 | 18|30 | ||
296.38 € | 1 | 36 jours | Bleu | 73 | 18|26 | 18|26 | 18|30 | ||
296.38 € | 1 | 36 jours | Vert | 73 | 18|26 | 18|26 | 18|30 | ||
296.38 € | 1 | 5 jours | Rouge | 73 | 18|26 | 18|26 | 18|30 | ||
296.38 € | 1 | 36 jours | Transparent | 73 | 18|26 | 18|26 | 18|30 | ||
296.38 € | 1 | 31 jours | Jaune | 73 | 18|26 | 18|26 | 18|30 |
Loading...
Fonction | Lampe de poche | Couleur de boîtier | Noir | Type de tension | AC/DC |
---|---|---|---|---|---|
Type de voyant | LED | Degré de protection (IP) | IP66 | Degré de protection (NEMA) | 4X |
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Diamètre extérieur(mm)
Tension de service en AC 50 Hz(V)
Tension de service en AC 60 Hz(V)
Tension de service en DC(V)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles