Module clignotant

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SL4-BL24-A
SL4-BL24-B
SL4-BL24-G
SL4-BL24-R
SL4-BL24-W
SL4-BL24-Y
SL4-BL120-A
SL4-BL120-B
SL4-BL120-G
SL4-BL120-R
SL4-BL120-W
SL4-BL120-Y
SL4-BL230-A
SL4-BL230-B
SL4-BL230-G
SL4-BL230-R
SL4-BL230-W
SL4-BL230-Y
SL7-BL24-A
SL7-BL24-B
SL7-BL24-G
SL7-BL24-R
SL7-BL24-W
SL7-BL24-Y
SL7-BL120-A
SL7-BL120-B
SL7-BL120-G
SL7-BL120-R
SL7-BL120-W
SL7-BL120-Y
SL7-BL230-A
SL7-BL230-B
SL7-BL230-G
SL7-BL230-R
SL7-BL230-W
SL7-BL230-Y
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Diamètre extérieur
(mm)
Type de tension Tension de service en AC 50 Hz
(V)
Tension de service en AC 60 Hz
(V)
Tension de service en DC
(V)

80.55 €

1 4 jours Orange43AC/DC24|2424|2424|24

80.55 €

1 37 jours Bleu43AC/DC24|2424|2424|24

80.55 €

1 38 jours Vert43AC/DC24|2424|2424|24

80.55 €

1 4 jours Rouge43AC/DC24|2424|2424|24

80.55 €

1 36 jours Transparent43AC/DC24|2424|2424|24

80.55 €

1 18 jours Jaune43AC/DC24|2424|2424|24

96.61 €

1 36 jours Orange43AC110|120110|1200|0

96.61 €

1 36 jours Bleu43AC110|120110|1200|0

96.61 €

1 36 jours Vert43AC110|120110|1200|0

96.61 €

1 39 jours Rouge43AC110|120110|1200|0

96.61 €

1 36 jours Transparent43AC110|120110|1200|0

96.61 €

1 36 jours Jaune43AC110|120110|1200|0

96.61 €

1 32 jours Orange43AC230|240230|2400|0

96.61 €

1 36 jours Bleu43AC230|240230|2400|0

96.61 €

1 36 jours Vert43AC230|240230|2400|0

96.61 €

1 4 jours Rouge43AC230|240230|2400|0

96.61 €

1 36 jours Transparent43AC230|240230|2400|0

96.61 €

1 36 jours Jaune43AC230|240230|2400|0

90.27 €

1 4 jours Orange73AC/DC24|2424|2424|24

90.27 €

1 4 jours Bleu73AC/DC24|2424|2424|24

90.27 €

1 4 jours Vert73AC/DC24|2424|2424|24

90.27 €

1 21 jours Rouge73AC/DC24|2424|2424|24

90.27 €

1 4 jours Transparent73AC/DC24|2424|2424|24

90.27 €

1 4 jours Jaune73AC/DC24|2424|2424|24

109.57 €

1 40 jours Orange73AC110|120110|1200|0

109.57 €

1 36 jours Bleu73AC110|120110|1200|0

109.57 €

1 40 jours Vert73AC110|120110|1200|0

109.57 €

1 5 jours Rouge73AC110|120110|1200|0

109.57 €

1 36 jours Transparent73AC110|120110|1200|0

109.57 €

1 41 jours Jaune73AC110|120110|1200|0

109.57 €

1 4 jours Orange73AC230|240230|2400|0

109.57 €

1 8 jours Bleu73AC230|240230|2400|0

109.57 €

1 11 jours Vert73AC230|240230|2400|0

109.57 €

1 15 jours Rouge73AC230|240230|2400|0

109.57 €

1 35 jours Transparent73AC230|240230|2400|0

109.57 €

1 4 jours Jaune73AC230|240230|2400|0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Fonction Clignotant Couleur de boîtier Noir Type de voyant LED
Degré de protection (IP) IP66 Degré de protection (NEMA) 4X

Assistance technique