Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SL4-L-A |
SL4-L-B |
SL4-L-G |
SL4-L-R |
SL4-L-W |
SL4-L-Y |
SL7-L-A |
SL7-L-B |
SL7-L-G |
SL7-L-R |
SL7-L-W |
SL7-L-Y |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Diamètre extérieur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
31.67 € | 1 | 30 jours | Orange | 43 | ||
31.67 € | 1 | 5 jours | Bleu | 43 | ||
31.67 € | 1 | 3 jours | Vert | 43 | ||
31.67 € | 1 | 3 jours | Rouge | 43 | ||
31.67 € | 1 | 36 jours | Transparent | 43 | ||
31.67 € | 1 | 5 jours | Jaune | 43 | ||
37.15 € | 1 | 3 jours | Orange | 73 | ||
37.15 € | 1 | 3 jours | Bleu | 73 | ||
37.15 € | 1 |
3 jours
Stock | Vert | 73 | ||
37.15 € | 1 |
3 jours
Stock | Rouge | 73 | ||
37.15 € | 1 | 10 jours | Transparent | 73 | ||
37.15 € | 1 |
3 jours
Stock | Jaune | 73 |
Loading...
Fonction | Lumière continue | Couleur de boîtier | Noir | Type de tension | AC/DC |
---|---|---|---|---|---|
Type de voyant | Aucun | Degré de protection (IP) | IP66 | Tension de service en AC 50 Hz(V) | 24|250 |
Tension de service en AC 60 Hz(V) | 24|250 | Tension de service en DC(V) | 24|250 | Degré de protection (NEMA) | 4X |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Couleur
Diamètre extérieur(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles