Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
Z-D01/SE-2 |
Z-D01/SE-6 |
Z-D01/SE-10 |
Z-D01/SE-16 |
Z-D02/SE-20 |
Z-D02/SE-25 |
Z-D02/SE-32 |
Z-D02/SE-35 |
Z-D02/SE-40 |
Z-D02/SE-50 |
Z-D02/SE-63 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Courant nominal (A) | Avec code couleur | Taille de construction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.57 € | 12 | 3 jours | 2 | Rose | D01 | |||
0.57 € | 12 | 3 jours | 6 | Vert | D01 | |||
0.57 € | 12 | 3 jours | 10 | Rouge | D01 | |||
0.57 € | 12 | 3 jours | 16 | Gris | D01 | |||
0.73 € | 12 | 3 jours | 20 | Bleu | D02 | |||
0.73 € | 12 | 3 jours | 25 | Jaune | D02 | |||
0.73 € | 12 | 3 jours | 32 | Noir | D02 | |||
0.73 € | 12 | 3 jours | 35 | Noir | D02 | |||
0.73 € | 12 | 3 jours | 40 | Noir | D02 | |||
0.73 € | 12 | 3 jours | 50 | Blanc | D02 | |||
0.73 € | 12 | 3 jours | 63 | Cuivre | D02 |
Loading...
Tension nominale(V) | 400 | Catégorie d'utilisation | gL/gG (protection des câbles/protection des équipements) |
---|
Configurer
Propriétés de base
Courant nominal(A)
Avec code couleur
Taille de construction
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles