Bornes d'alimentation 2

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PXS24-IT

Référence pièce
PXS24-IT
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

2.09 €

40 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Convient à Profilé en T Section max. de conducteur(mm²) 16 Largeur collier(mm) 7
Largeur barre collectrice(mm) 0|0 Épaisseur barre collectrice(mm) 0|0 Pour connexion de conducteur plat Non
Pour connexion de conducteur rond Oui Pour connexion de conducteur sectoriel Non Intensité de service nominale max. Ie(A) 60

Vous vous trouvez sur la page de Bornes d'alimentation 2, le numéro d'article est le suivant: PXS24-IT.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PXS24-IT.

Assistance technique