Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TSQD1CO |
TSQD1NO |
TSSD1CO |
TSSD1NO |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | Profondeur (mm) | Type de contact | Largeur en nombre d'espacements modulaires | Réseau synchrone | Contrôlé par quartz | Présélection de commutation | Type de tension de la tension d'alimentation | Tension d'alimentation (V) | Tension d'alimentation de fréquence (Hz) | Autonomie en heures | Précision par jour (s) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137.78 € | 1 | 37 jours | 54 | 65.6 | Contact inverseur | 3 | faux | vrai | vrai | AC | 110|230 | 45|60 | 200 | 1 | |||
120.84 € | 1 | 22 jours | 17.5 | 65.5 | 2 contacts normalement ouverts | 1 | faux | vrai | faux | AC/DC | 230|240 | 45|60 | 72 | 1 | |||
106.81 € | 1 | 35 jours | 54 | 65.6 | Contact inverseur | 3 | vrai | faux | vrai | AC | 230|230 | 50|50 | 0 | 0 | |||
98.65 € | 1 | 41 jours | 17.5 | 65.5 | 2 contacts normalement ouverts | 1 | vrai | vrai | vrai | AC | 230|230 | 50|50 | 0 | 0 |
Loading...
Méthode de montage | Rail DIN | Hauteur(mm) | 90 | Nombre de canaux | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Programme hebdomadaire | faux | Programme annuel | faux | 60 programme minimum | faux |
programme 24h | vrai | Commutation automatique heure d'été/heure l'hiver | faux | Fonctionnement manuel | vrai |
Contact de Interrupteur libre de potentiel | vrai | Autonomie en années | 0 | Temps de commutation le plus court canal 1(le minimum) | 15 |
Temps de commutation le plus court canal 2(le minimum) | 0 | Electricité de commutation nominal à 250 V AC(A) | 16 | Décalage de programme diviser 1(le minimum) | 15 |
Décalage de programme diviser 2(le minimum) | 0 | Degré de protection (IP) | IP20 |
Configurer
Propriétés de base
Largeur(mm)
Profondeur(mm)
Type de contact
Largeur en nombre d'espacements modulaires
Réseau synchrone
Contrôlé par quartz
Présélection de commutation
Type de tension de la tension d'alimentation
Tension d'alimentation(V)
Tension d'alimentation de fréquence(Hz)
Autonomie en heures
Précision par jour(s)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles