Horloge Interrupteur horaire numérique pour tableau modulaire de connexion en série

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TSDW1COMIN

Référence pièce
TSDW1COMIN
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

315.55 €

1 10 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Rail DIN Largeur(mm) 17.5 Hauteur(mm) 90
Profondeur(mm) 65.5 Nombre d'emplacements de mémoire 56 Programme astro faux
Nombre de canaux 1 Controlé par radio faux Programme hebdomadaire vrai
Programme annuel faux Type de contact Contact inverseur GPS (Système de positionnement global) faux
Largeur en nombre d'espacements modulaires 1 60 programme minimum vrai programme 24h vrai
Programme vacances vrai Programme aléatoire faux Programme d'impulsion faux
Programme de cycles faux Réseau synchrone faux Contrôlé par quartz vrai
Commutation automatique heure d'été/heure l'hiver vrai Fonctionnement manuel vrai Présélection de commutation vrai
Type de tension de la tension d'alimentation AC Contact de Interrupteur libre de potentiel vrai Programmation externe vrai
Controlé par radio (DCF77) faux Tension d'alimentation(V) 230|240 Compteur horaire vrai
Tension d'alimentation de fréquence(Hz) 50|60 Autonomie en années 10 Autonomie en heures 0
Temps de commutation le plus court canal 1(le minimum) 1 Temps de commutation le plus court canal 2(le minimum) 0 Electricité de commutation nominal à 250 V AC(A) 16
Guidage textuel à l'écran vrai Degré de protection (IP) IP20 Précision par jour(s) 1
Entrée Bouton externe faux Carte mémoire incluse faux

Vous vous trouvez sur la page de Horloge Interrupteur horaire numérique pour tableau modulaire de connexion en série, le numéro d'article est le suivant: TSDW1COMIN.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TSDW1COMIN.

Assistance technique