Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TSQW1CO
Méthode de montage | Rail DIN | Largeur(mm) | 54 | Hauteur(mm) | 90 |
---|---|---|---|---|---|
Profondeur(mm) | 65.6 | Nombre de canaux | 1 | Programme hebdomadaire | vrai |
Programme annuel | faux | Type de contact | Contact inverseur | Largeur en nombre d'espacements modulaires | 3 |
60 programme minimum | faux | programme 24h | faux | Réseau synchrone | faux |
Contrôlé par quartz | vrai | Commutation automatique heure d'été/heure l'hiver | faux | Fonctionnement manuel | vrai |
Présélection de commutation | vrai | Type de tension de la tension d'alimentation | AC | Contact de Interrupteur libre de potentiel | vrai |
Tension d'alimentation(V) | 110|230 | Tension d'alimentation de fréquence(Hz) | 45|60 | Autonomie en années | 0 |
Autonomie en heures | 200 | Temps de commutation le plus court canal 1(le minimum) | 120 | Temps de commutation le plus court canal 2(le minimum) | 0 |
Electricité de commutation nominal à 250 V AC(A) | 16 | Décalage de programme diviser 1(le minimum) | 120 | Décalage de programme diviser 2(le minimum) | 0 |
Degré de protection (IP) | IP20 | Précision par jour(s) | 1 |
Vous vous trouvez sur la page de Interrupteur horaire en série, le numéro d'article est le suivant: TSQW1CO.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TSQW1CO.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles