Kit jeu de barre collectrice rigide

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BPZ-DINR24-600-T
BPZ-DINR35-800-T
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Hauteur
(mm)
Profondeur
(mm)
Convient à la largeur hors-tout du boîtier
(mm)

38.00 €

10 3 jours 20090500600

41.48 €

10 3 jours 7254550800

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Acier inoxydable Modèle Rail de support Numéro RAL 0
Capacité max. de charge(kg) 0 Convient à la profondeur hors-tout du boîtier(mm) 0 Matériau Métal
Convient à la hauteur hors-tout du boîtier(mm) 0

Assistance technique