Étiquette d'insertion, transparent, ON-OFF, maintenue

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
899LQ18
899LQ25
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Hauteur
(mm)

0.48 €

20 16 jours 1818

0.48 €

20 16 jours 2525

Loading...

  1. 1

Informations de base

Lentille de couleur Autre extérieur(mm) 0 Type de construction Plat
Diamètre d’encastrement(mm) 16 Forme de la lime Carrée Étiqueté vrai

Assistance technique