Étiquette d'insertion, transparent, klaxon

Étiquette d'insertion, transparent, klaxon

Détails du produit:

Référence fabricant: 66LQ25

Marque: EATON

Prix: 0.48

Délai de livraison: 16 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

66LQ25

Référence pièce
66LQ25
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

0.48 €

20 16 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 25 Hauteur(mm) 25 Lentille de couleur Autre
extérieur(mm) 0 Type de construction Plat Diamètre d’encastrement(mm) 16
Forme de la lime Carrée Étiqueté vrai

Vous vous trouvez sur la page de Étiquette d'insertion, transparent, klaxon, le numéro d'article est le suivant: 66LQ25.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 66LQ25.

Assistance technique