Référence fabricant: 55LQ18
Marque: EATON
Prix: 0.48 €
Délai de livraison: 16 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
55LQ18
Largeur(mm) | 18 | Hauteur(mm) | 18 | Lentille de couleur | Autre |
---|---|---|---|---|---|
extérieur(mm) | 0 | Type de construction | Plat | Diamètre d’encastrement(mm) | 16 |
Forme de la lime | Carrée | Étiqueté | vrai |
Vous vous trouvez sur la page de Insérer l'étiquette, transparent, Collier de serrage de tube, le numéro d'article est le suivant: 55LQ18.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 55LQ18.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles