Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
M22-PVLT45P |
M22-PVLT60P |
M22-PVS60P-MS1 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Méthode de blocage | Diamètre du capuchon (mm) | Type de bouton | Anneau avant de couleur | Matériau de l'anneau avant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.60 € | 1 | 3 jours | Tourner-libérer | 45 | Plat | Noir | Plastique | |||
38.77 € | 1 | 3 jours | Tourner-libérer | 60 | Haut | Noir | Plastique | |||
69.20 € | 1 | 3 jours | Libération de clé | 60 | Plat | Autre | Autre |
Loading...
Diamètre du trou(mm) | 22.5 | Bouton de couleur | Rouge | Convient pour l'éclairage | Non |
---|---|---|---|---|---|
Retour à ressort | Non | Convient pour l'arrêt d'urgence | Oui | Largeur d'ouverture(mm) | 0 |
Hauteur d’ouverture(mm) | 0 | Degré de protection (IP) | IP67/IP69K | Avec anneau avant | Non |
Lentille de type construction | Rond | Verrouillage de la fonction de commutation | Oui | Degré de protection (NEMA) | 4X |
Configurer
Propriétés de base
Méthode de blocage
Diamètre du capuchon(mm)
Type de bouton
Anneau avant de couleur
Matériau de l'anneau avant
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles