Actionneur champignon

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M22-DP-G
M22-DP-G-X
M22-DP-G-X1
M22-DP-R
M22-DP-R-X
M22-DP-R-X0
M22-DP-S
M22-DP-S-X
M22-DP-S-X0
M22-DP-W-X1
M22-DP-Y
M22-DP-Y-X
M22-DRP-G
M22-DRP-G-X1
M22-DRP-R
M22-DRP-R-X
M22-DRP-R-X0
M22-DRP-S
M22-DRP-S-X0
M22-DRP-Y
M22S-DP-G
M22S-DP-G-X1
M22S-DP-R
M22S-DP-R-X0
M22S-DP-S
M22S-DP-S-X
M22S-DP-S-X0
M22S-DP-W-X1
M22S-DP-Y
M22S-DRP-G
M22S-DRP-G-X1
M22S-DRP-R
M22S-DRP-R-X0
M22S-DRP-S
M22S-DRP-S-X0
M22S-DRP-Y
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Bouton de couleur Méthode de blocage Anneau avant de couleur Verrouillage de la fonction de commutation

13.76 €

7.84 €

1 3 jours

Stock

VertAucunChromeNon

12.12 €

5 10 jours VertAucunChromeNon

15.18 €

8.65 €

1 3 jours

Stock

VertAucunChromeNon

13.76 €

5 71 jours RougeAucunChromeNon

12.12 €

5 6 jours RougeAucunChromeNon

15.18 €

5 55 jours RougeAucunChromeNon

13.76 €

5 4 jours NoirAucunChromeNon

12.12 €

5 15 jours NoirAucunChromeNon

15.18 €

5 5 jours NoirAucunChromeNon

15.18 €

5 5 jours BlancAucunChromeNon

13.76 €

5 4 jours JauneAucunChromeNon

12.12 €

5 7 jours JauneAucunChromeNon

19.41 €

5 4 jours VertAucunChromeOui

20.86 €

5 4 jours VertAucunChromeOui

19.41 €

5 62 jours RougeAucunChromeOui

17.87 €

5 4 jours RougeAucunChromeOui

20.86 €

5 4 jours RougeAucunChromeOui

19.41 €

5 4 jours NoirAucunChromeOui

20.86 €

5 4 jours NoirAucunChromeOui

19.41 €

5 6 jours JauneAucunChromeOui

13.76 €

5 4 jours VertAucunNoirNon

15.18 €

5 28 jours VertAucunNoirNon

13.76 €

5 4 jours RougeAucunNoirNon

15.18 €

5 10 jours RougeAucunNoirNon

13.76 €

5 4 jours NoirAucunNoirNon

12.12 €

5 4 jours NoirAucunNoirNon

15.18 €

5 28 jours NoirAucunNoirNon

15.18 €

5 28 jours BlancAucunNoirNon

13.76 €

5 27 jours JauneAucunNoirNon

19.41 €

5 28 jours VertAutreNoirOui

20.86 €

5 28 jours VertAutreNoirOui

19.41 €

5 28 jours RougeAutreNoirOui

20.86 €

5 28 jours RougeAutreNoirOui

19.41 €

5 4 jours NoirAutreNoirOui

20.86 €

5 28 jours NoirAutreNoirOui

19.41 €

5 28 jours JauneAutreNoirOui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre du trou(mm) 22.5 Convient pour l'éclairage Non Retour à ressort Oui
Diamètre du capuchon(mm) 36.5 Convient pour l'arrêt d'urgence Non Type de bouton Plat
Largeur d'ouverture(mm) 0 Hauteur d’ouverture(mm) 0 Degré de protection (IP) IP67/IP69K
Matériau de l'anneau avant Plastique Avec anneau avant Oui Lentille de type construction Rond
Degré de protection (NEMA) 4X

Assistance technique