Bouton d'arrêt d'urgence

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M22-PV
M22-PV45P
M22-PV45P-MPI
M22-PV60P
M22-PVL
M22-PVL45P
M22-PVLT
M22-PVS
M22-PVS45P-MS
M22-PVS45P-MS1
M22-PVS45P-RS
M22-PVS60P-MS
M22-PVS60P-RS
M22-PVS-MS
M22-PVS-MS2
M22-PVS-SA(*)-
M22-PVT
M22-PVT45P
M22-PVT45P-MPI
M22-PVT60P
M22-PVT60P-MPI
M22-PVT-GVP50
M22S-PV
M22S-PVL
M22S-PVLT
M22S-PVT
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre du trou
(mm)
Bouton de couleur Convient pour l'éclairage Nombre de postes de commandement Méthode de blocage Retour à ressort Diamètre du capuchon
(mm)
Convient pour l'arrêt d'urgence Étiqueté Type de bouton Anneau avant de couleur Degré de protection (IP), face avant Degré de protection (IP) Avec couvercle de protection Matériau de l'anneau avant Avec anneau avant Verrouillage de la fonction de commutation Degré de protection (NEMA) Degré de protection (NEMA), face avant

33.05 €

18.84 €

1 3 jours

Stock

22.5RougeNon-Tirer-libérerNon38Oui-PlatAutre-IP66-AutreNonOui4X-

33.45 €

1 4 jours 22.5RougeNon-Tirer-libérerNon45Oui-HautNoir-Autre-PlastiqueNonOui4X-

44.71 €

1 9 jours 22.5RougeNon-Tirer-libérerNon45Oui-HautNoir-Autre-PlastiqueNonOui4X-

36.63 €

1 5 jours 22.5RougeNon-Tirer-libérerNon60Oui-HautNoir-Autre-PlastiqueNonOui4X-

36.63 €

5 5 jours 22.5RougeOui-Tirer-libérerNon38Oui-PlatChrome-IP66-PlastiqueNonOui4X-

37.11 €

1 41 jours 22.5RougeOui-Tirer-libérerNon45Oui-HautNoir-Autre-PlastiqueNonOui4X-

36.63 €

5 4 jours 22.5RougeOui-Tourner-libérerNon38Oui-PlatChrome-IP67/IP69K-PlastiqueNonOui4X-

68.45 €

39.02 €

1 3 jours

Stock

22.5RougeNon-Libération de cléNon38Oui-PlatChrome-IP67/IP69K-PlastiqueNonOui4X-

84.30 €

1 28 jours 22.5RougeNon-Libération de cléNon45Oui-PlatAutre-IP67/IP69K-AutreNonOui4X-

68.81 €

1 4 jours 22.5RougeNon-Libération de cléNon45Oui-PlatAutre-IP67/IP69K-AutreNonOui4X-

68.81 €

1 45 jours 22.5RougeNon-Libération de cléNon45Oui-PlatAutre-IP67/IP69K-AutreNonOui4X-

87.69 €

1 37 jours 22.5RougeNon-Libération de cléNon60Oui-HautAutre-IP67/IP69K-AutreNonOui4X-

72.10 €

1 42 jours 22.5RougeNon-Libération de cléNon60Oui-PlatAutre-IP67/IP69K-AutreNonOui4X-

84.02 €

1 22 jours 22.5RougeNon-Libération de cléNon38Oui-PlatChrome-IP67/IP69K-PlastiqueNonOui4X-

84.02 €

1 4 jours 22.5RougeNon-Libération de cléNon38Oui-PlatChrome-IP67/IP69K-PlastiqueNonOui4X-

127.87 €

5 48 jours 22.5RougeNon-Libération de cléNon38Oui-PlatChrome-IP67/IP69K-PlastiqueNonOui4X-

33.05 €

18.84 €

1 3 jours

Stock

22.5RougeNon-Tourner-libérerNon38Oui-PlatChrome-IP67/IP69K-PlastiqueNonOui4X-

33.45 €

1 4 jours 22.5RougeNon-Tourner-libérerNon45Oui-HautAutre-IP67/IP69K-AutreNonOui4X-

44.71 €

1 4 jours 22.5RougeNon-Tourner-libérerNon45Oui-PlatAutre-IP67/IP69K-AutreNonOui4X-

36.63 €

1 4 jours 22.5RougeNon-Tourner-libérerNon60Oui-HautAutre-IP67/IP69K-AutreNonOui4X-

47.69 €

1 44 jours 22.5RougeNon-Tourner-libérerNon60Oui-PlatAutre-IP67/IP69K-AutreNonOui4X-

32.11 €

50 17 jours 22.5RougeNon-Tourner-libérerNon38Oui-PlatChrome-IP67/IP69K-PlastiqueNonOui4X-

33.05 €

5 4 jours 22NoirNon1-Oui--NonPlatNoirIP67-NonPlastiqueOuiNon-4X

36.63 €

5 4 jours 22NoirOui1-Oui--NonPlatNoirIP67/IP69K-NonPlastiqueOuiNon-4X

35.86 €

5 9 jours 22.5NoirOui-Tourner-libérerNon38Non-PlatNoir-IP67/IP69K-PlastiqueNonOui4X-

32.11 €

5 4 jours 22.5NoirNon-Tourner-libérerNon38Non-PlatNoir-IP67/IP69K-PlastiqueNonOui4X-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur d'ouverture(mm) 0 Hauteur d’ouverture(mm) 0 Lentille de type construction Rond

Assistance technique