Champignon d'arrêt d'urgence à clé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M22-PV/K01
M22-PV-K01-BVP
M22-PV/K11
M22-PV/KC02/IY
M22-PV/KC11/IY
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Méthode de montage Diamètre du trou
(mm)
Nombre de postes de commandement Couvercle du boîtier de couleur Méthode de blocage Diamètre du capuchon
(mm)
Convient pour l'arrêt d'urgence Matériau du boîtier Nombre de voyants utilisés Avec témoin Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 HZ AC
(V)
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 HZ AC
(V)
Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC
(V)
Nombre de boutons-poussoirs Nombre de sélecteurs Nombre de commutateurs Nombre de boutons-poussoirs en forme de champignon Type de connexion circuit auxiliaire Nombre de contacts comme contacts normalement fermés Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts Nombre de contacts comme contacts d'inversion Degré de protection (NEMA)

43.22 €

5 4 jours Intégré22--Tirer-libérer38---Non-------Connexion à vis10--

47.25 €

1 8 jours Intégré22--Tirer-libérer38---Non-------Connexion à vis10--

48.08 €

27.89 €

1 3 jours

Stock

Intégré22--Tirer-libérer38---Non-------Connexion à vis11--

64.81 €

36.94 €

1 3 jours

Stock

--1Jaune--OuiPlastique0-115|500115|50024|2201000-2004X

64.81 €

36.94 €

1 3 jours

Stock

--1Jaune--OuiPlastique0-115|500115|50024|2201000-1104X

Loading...

  1. 1

Informations de base

Degré de protection (IP) IP66

Assistance technique