Bouton- Bouton d'arrêt d'urgence, D=60 mm, indication de la position d’interrupteur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

M22-PV60P-MPI

Référence pièce
M22-PV60P-MPI
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

47.69 €

1 42 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre du trou(mm) 22.5 Bouton de couleur Rouge Convient pour l'éclairage Non
Méthode de blocage Tirer-libérer Retour à ressort Non Diamètre du capuchon(mm) 60
Convient pour l'arrêt d'urgence Oui Type de bouton Haut Anneau avant de couleur Noir
Largeur d'ouverture(mm) 0 Hauteur d’ouverture(mm) 0 Degré de protection (IP) Autre
Matériau de l'anneau avant Plastique Avec anneau avant Non Lentille de type construction Rond
Verrouillage de la fonction de commutation Oui Degré de protection (NEMA) 4X

Vous vous trouvez sur la page de Bouton- Bouton d'arrêt d'urgence, D=60 mm, indication de la position d’interrupteur, le numéro d'article est le suivant: M22-PV60P-MPI.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article M22-PV60P-MPI.

Assistance technique