Bouton- Bouton d'arrêt / pause

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

M22SG-PVT

Référence pièce
M22SG-PVT
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

39.41 €

5 25 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre du trou(mm) 22 Bouton de couleur Rouge Convient pour l'éclairage Non
Nombre de postes de commandement 1 Retour à ressort Non Étiqueté Non
Type de bouton Autre Anneau avant de couleur Jaune Degré de protection (IP), face avant IP67/IP69K
Largeur d'ouverture(mm) 0 Hauteur d’ouverture(mm) 0 Avec couvercle de protection Non
Matériau de l'anneau avant Plastique Avec anneau avant Oui Lentille de type construction Rond
Verrouillage de la fonction de commutation Oui Degré de protection (NEMA), face avant 4X

Vous vous trouvez sur la page de Bouton- Bouton d'arrêt / pause, le numéro d'article est le suivant: M22SG-PVT.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article M22SG-PVT.

Assistance technique