Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
M22-PVL60P
Diamètre du trou(mm) | 22.5 | Bouton de couleur | Rouge | Convient pour l'éclairage | Oui |
---|---|---|---|---|---|
Méthode de blocage | Tirer-libérer | Retour à ressort | Non | Diamètre du capuchon(mm) | 60 |
Convient pour l'arrêt d'urgence | Oui | Type de bouton | Haut | Anneau avant de couleur | Noir |
Largeur d'ouverture(mm) | 0 | Hauteur d’ouverture(mm) | 0 | Degré de protection (IP) | Autre |
Matériau de l'anneau avant | Plastique | Avec anneau avant | Non | Lentille de type construction | Rond |
Verrouillage de la fonction de commutation | Oui | Degré de protection (NEMA) | 4X |
Vous vous trouvez sur la page de Bouton- Bouton d'arrêt d'urgence, D=60 mm, lumineux, à tirer, le numéro d'article est le suivant: M22-PVL60P.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article M22-PVL60P.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles