Clé USB /sans-fil pour la configuration du système sans-fil Eaton

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CKOZ-00/13

Référence pièce
CKOZ-00/13
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

179.74 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Autre Couleur Autre Modèle USB
Protection de surface Autre Vitesse max. de transmission des données(Bd) 0 Qualité de matériau Thermoplastique
Système de bus KNX Non Système de bus radio Oui Système de bus Powernet Non
Raccordement de bus inclus Oui Matériau Plastique Largeur en nombre d’espacements modulaires 0
Autres systèmes de bus xComfort Système de bus LON Non Numéro RAL (approché) 0
Avec zone d’étiquette Non Degré de protection (IP) IP20 Avec témoin LED Oui
Transparent Non Finition de surface Sans objet Système de bus KNX Radio Non
Radiofréquence bidirectionnelle Oui Profondeur min. du boîtier d’encastrement(mm) 0

Vous vous trouvez sur la page de Clé USB /sans-fil pour la configuration du système sans-fil Eaton, le numéro d'article est le suivant: CKOZ-00/13.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CKOZ-00/13.

Assistance technique