Bouton d'arrêt contrôlé / d'arrêt d'urgence, avec symbole, sans éclairage, à tirer

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

M22-PV-ESS

Référence pièce
M22-PV-ESS
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

34.01 €

1 15 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre du trou(mm) 22.5 Bouton de couleur Rouge Convient pour l'éclairage Non
Méthode de blocage Tirer-libérer Retour à ressort Non Diamètre du capuchon(mm) 38
Convient pour l'arrêt d'urgence Oui Type de bouton Plat Anneau avant de couleur Autre
Largeur d'ouverture(mm) 0 Hauteur d’ouverture(mm) 0 Degré de protection (IP) IP66
Matériau de l'anneau avant Autre Avec anneau avant Non Lentille de type construction Rond
Verrouillage de la fonction de commutation Oui Degré de protection (NEMA) 4X

Vous vous trouvez sur la page de Bouton d'arrêt contrôlé / d'arrêt d'urgence, avec symbole, sans éclairage, à tirer, le numéro d'article est le suivant: M22-PV-ESS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article M22-PV-ESS.

Assistance technique