Bouton d'arrêt d'urgence dans le boîtier, appareil complet

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

M22-PV-2KC01-IY1-BVP

Référence pièce
M22-PV-2KC01-IY1-BVP
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

71.83 €

1 21 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Intégré Diamètre du trou(mm) 22 Méthode de blocage Tirer-libérer
Diamètre du capuchon(mm) 38 Avec témoin Non Degré de protection (IP) IP66
Type de connexion circuit auxiliaire Connexion à vis Nombre de contacts comme contacts normalement fermés 2 Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts 0

Vous vous trouvez sur la page de Bouton d'arrêt d'urgence dans le boîtier, appareil complet, le numéro d'article est le suivant: M22-PV-2KC01-IY1-BVP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article M22-PV-2KC01-IY1-BVP.

Assistance technique