Bouton d'arrêt / d'arrêt d'urgence contrôlé, classique, champignon, 38 mm, fonction de déverrouillage par rotation, 2 N / C, câble Noir avec fiche m12a, 4 pôles, 0,2 m (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

C22-PVT-K02-P10

Référence pièce
C22-PVT-K02-P10
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

75.95 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Intégré Diamètre du trou(mm) 22 Méthode de blocage Tourner-libérer
Diamètre du capuchon(mm) 38 Avec témoin Non Degré de protection (IP) Autre
Type de connexion circuit auxiliaire Autre Nombre de contacts comme contacts normalement fermés 2 Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts 0

Vous vous trouvez sur la page de Bouton d'arrêt / d'arrêt d'urgence contrôlé, classique, champignon, 38 mm, fonction de déverrouillage par rotation, 2 N / C, câble Noir avec fiche m12a, 4 pôles, 0,2 m, le numéro d'article est le suivant: C22-PVT-K02-P10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C22-PVT-K02-P10.

Assistance technique