Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SRCD1CO
Méthode de montage | Rail DIN | Profondeur intégrée(mm) | 69.2 | Tension nominale(V) | 230 |
---|---|---|---|---|---|
Fréquence nominale(Hz) | 60|60 | Largeur en nombre d'espacements modulaires | 3 | Capteur de lumière à tension nominale(V) | 0 |
Courant de commutation de courant (cos phi = 0,6)(A) | 10 | Charge maximale des lampes à incandescence(W) | 2600 | Capteur de lumière de longueur maximale du conducteur(m) | 100 |
Lampe fluorescente à charge maximale(VA) | 2300 | Lampe fluorescente à charge maximale (Circuit en duo)(VA) | 2300 | Lampe fluorescente à charge maximale (compensation parallèle)(VA) | 800 |
Avec arrêt nocturne programmable | Non | Capteur de lumière de degré de protection (IP) | IP55 | Entrée de bouton poussoir | Oui |
Degré de protection (IP) | IP20 | Courant nominal de l'interrupteur général(A) | 16 | Plage de réglage valeur de luminosité(lx) | 2|2000 |
Capteur de lumière de classe de protection | II | Méthode de montage capteur de lumière | Applique murale |
Vous vous trouvez sur la page de Interrupteur d'intensité lumineuse, le numéro d'article est le suivant: SRCD1CO.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SRCD1CO.
Configurer
Propriétés de base
Propriétés optionnelles