Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Application dans le domaine domestique et commercial autorisée | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Tension secteur (V) | Tension de sortie max. (V) | Courant nominal de sortie I2N (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,912.60 € | 1 | 31 jours | Oui | 173 | 418 | 241 | 200|240 | 250 | 30 | |||
3,180.37 € | 1 | 31 jours | Oui | 173 | 418 | 241 | 200|240 | 250 | 46 | |||
3,819.84 € | 1 | 31 jours | Oui | 173 | 485 | 241 | 200|240 | 250 | 61 | |||
4,232.46 € | 1 | 31 jours | Oui | 234 | 418 | 261 | 200|240 | 250 | 72 | |||
2,589.85 € | 1 | 31 jours | Oui | 173 | 418 | 241 | 380|480 | 500 | 30 | |||
2,912.60 € | 1 | 9 jours | Oui | 234 | 418 | 261 | 380|480 | 500 | 39 | |||
3,180.37 € | 1 | 4 jours | Oui | 234 | 418 | 261 | 380|480 | 500 | 46 | |||
3,819.84 € | 1 | 22 jours | Oui | 234 | 418 | 261 | 380|480 | 500 | 61 | |||
4,232.46 € | 1 | 31 jours | Oui | 234 | 418 | 261 | 380|480 | 500 | 72 | |||
2,962.53 € | 1 | 31 jours | Non | 173 | 418 | 241 | 500|600 | 600 | 28 | |||
3,302.27 € | 1 | 31 jours | Non | 173 | 418 | 241 | 500|600 | 600 | 34 | |||
3,607.00 € | 1 | 31 jours | Non | 173 | 418 | 241 | 500|600 | 600 | 43 | |||
4,295.43 € | 1 | 31 jours | Non | 234 | 418 | 261 | 500|600 | 600 | 54 | |||
4,761.04 € | 1 | 31 jours | Non | 234 | 418 | 261 | 500|600 | 600 | 65 |
Loading...
Sortie maximale à charge quadratique à tension de sortie nominale(kW) | — | Protocole de prise en charge pour AS - Sécurité d'interface au travail | Non | Avec unité de contrôle | Oui |
---|---|---|---|---|---|
Nombre d'entrées numériques | 5 | Nombre de sorties vidéo numériques | 2 | Nombre d'entrées analogiques | 2 |
Nombre de sorties analogiques | 2 | Protocole de prise en charge pour LON | Non | Nombre d'interfaces matérielles Ethernet industriel | 0 |
Nombre d'interfaces matérielles RS-232 | 0 | Nombre d'interfaces matérielles RS-422 | 0 | Nombre d'interfaces matérielles RS-485 | 1 |
Nombre d'interfaces matérielles série TTY | 0 | Nombre d'interfaces matérielles USB | 0 | Nombre d'interfaces matérielles en parallèle | 0 |
Nombre d'interfaces matérielles Autres | 0 | Avec interface optique | Non | Protocole de prise en charge pour TCP/IP | Oui |
Protocole de prise en charge pour ASI | Non | Protocole de prise en charge pour PROFIBUS | Oui | Protocole de prise en charge pour CAN | Oui |
Protocole de prise en charge pour INTERBUS | Non | Protocole de prise en charge pour KNX | Non | Protocole de prise en charge pour MODBUS | Oui |
Protocole de prise en charge pour Data-Highway | Non | Protocole de prise en charge pour DeviceNet | Oui | Protocole de prise en charge pour SUCONET | Non |
Protocole de prise en charge pour d'autres systèmes de bus | Oui | Degré de protection (IP) | IP20 | Pour connexion PC | Oui |
Protocole de prise en charge pour SERCOS | Non | Protocole de support pour la sécurité INTERBUS | Non | Fréquence secteur | 50/60 Hz |
Fonctionnement 4 quadrants possible | Non | Nombre d'interfaces matérielles PROFINET | 0 | Type de convertisseur | Convertisseur U |
Nombre de phases de sortie | 3 | Entrée nombre de phases | 3 | Résistance à la rupture intégrée | Oui |
Application en zone industrielle autorisée | Oui | Fréquence de sortie maximale(Hz) | 500 | Sortie maximale à charge linéaire à tension de sortie nominale(kW) | — |
Tolérance de tension nette symétrique relative(%) | 10 | Tolérance de fréquence nette symétrique relative(%) | 10 | Protocole de prise en charge pour DeviceNet Safety | Non |
Prise en charge du protocole pour EtherNet/IP | Oui | Protocole de prise en charge pour Foundation Fieldbus | Non | Protocole de prise en charge pour PROFINET CBA | Non |
Protocole de prise en charge pour PROFINET IO | Oui | Protocole de prise en charge pour PROFIsafe | Non | Protocole de support pour SafetyBUS p | Non |
Protocole de prise en charge pour BACnet | Non | Degré de protection (NEMA) | Autre |
Configurer
Propriétés de base
Application dans le domaine domestique et commercial autorisée
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Profondeur(mm)
Tension secteur(V)
Tension de sortie max.(V)
Courant nominal de sortie I2N(A)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles