Référence fabricant: EASY-BOX-721-DC-USB
Marque: EATON
Prix: Veuillez contacter le service d'assistance pour obtenir un devis
Délai de livraison: Devis
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
EASY-BOX-721-DC-USB
Protocole de prise en charge pour AS - Sécurité d'interface au travail | Non | Largeur(mm) | 107.5 | Hauteur(mm) | 90 |
---|---|---|---|---|---|
Profondeur(mm) | 58 | Extensible | Oui | Courant de commutation(A) | 0.5 |
Avec minuterie | Oui | Avec afficheur | Oui | Convient aux fonctions de sécurité | Non |
Nombre d'entrées numériques | 12 | Nombre de sorties vidéo numériques | 8 | Nombre d'entrées analogiques | 4 |
Nombre de sorties analogiques | 0 | Type de tension d'alimentation | DC | Protocole de prise en charge pour LON | Non |
Nombre d'interfaces matérielles Ethernet industriel | 0 | Nombre d'interfaces matérielles RS-232 | 0 | Nombre d'interfaces matérielles RS-422 | 0 |
Nombre d'interfaces matérielles RS-485 | 0 | Nombre d'interfaces matérielles série TTY | 0 | Nombre d'interfaces matérielles USB | 0 |
Nombre d'interfaces matérielles en parallèle | 0 | Nombre d'interfaces matérielles autres | 0 | Avec interface optique | Non |
Protocole de prise en charge pour TCP/IP | Non | Protocole de prise en charge pour ASI | Non | Protocole de prise en charge pour PROFIBUS | Non |
Protocole de prise en charge pour CAN | Non | Protocole de prise en charge pour INTERBUS | Non | Protocole de prise en charge pour KNX | Non |
Protocole de prise en charge pour MODBUS | Non | Protocole de prise en charge pour Data-Highway | Non | Protocole de prise en charge pour DeviceNet | Non |
Protocole de prise en charge pour SUCONET | Non | Protocole de prise en charge pour d'autres systèmes de bus | Non | Redondance | Non |
Avec sortie relais | Non | Montage sur rail possible | Oui | Catégorie de sécurité anti-déflagration gaz | Aucun |
Catégorie de sécurité anti-déflagration poussière | Aucun | Agent d'exploitation adjoint (Ex ia) | Non | Agent d'exploitation adjoint (Ex ib) | Non |
Degré de protection (IP) | IP20 | Protocole de prise en charge pour SERCOS | Non | Protocole de support pour la sécurité INTERBUS | Non |
Catégorie selon EN 954-1 | Aucun | Nombre d'interfaces matérielles PROFINET | 0 | Nombre d'interfaces matérielles sans fil HW | 0 |
Encastrement avant possible | Non | Assemblage en rack possible | Non | Montage mural/direct | Oui |
Dispositif d'extension | Non | Norme Radio Bluetooth | Non | Norme Radio WLAN 802.11 | Non |
Appareil de base | Oui | Maître de liaison I/O | Non | Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | Aucun |
Protocole de prise en charge pour DeviceNet Safety | Non | Prise en charge du protocole pour EtherNet/IP | Non | Protocole de prise en charge pour Foundation Fieldbus | Non |
Protocole de prise en charge pour PROFINET CBA | Non | Protocole de prise en charge pour PROFINET IO | Non | Protocole de prise en charge pour PROFIsafe | Non |
Protocole de support pour SafetyBUS p | Non | Tension d'alimentation AC 50 Hz(V) | 0|0 | Tension d'alimentation AC 60 Hz(V) | 0|0 |
Tension d'alimentation DC(V) | 20.4|28.8 | Radio GPRS standard | Non | Radio GSM standard | Non |
Radio UMTS standard | Non | SIL selon IEC 61508 | Aucun |
Vous vous trouvez sur la page de Kit de démarrage, EASY721-DC-TC, EASY400-POW, EASY-USB-CAB et easySoft-Basic, le numéro d'article est le suivant: EASY-BOX-721-DC-USB.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EASY-BOX-721-DC-USB.
Configurer
Propriétés de base
Propriétés optionnelles