Extension I / O

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DXG-EXT-1AI2AO
DXG-EXT-3DI3DO1T
DXG-EXT-3RO
DXG-EXT-6DI
DXG-EXT-THER1
EASY-E4-DC-6AE1
EASY-E4-DC-8TE1
EASY-E4-DC-16TE1
EASY-E4-UC-8RE1
EASY-E4-UC-16RE1
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Protocole de prise en charge pour AS - Sécurité d'interface au travail Largeur
(mm)
Hauteur
(mm)
Profondeur
(mm)
Extensible Courant de commutation
(A)
Type d'accessoire Avec minuterie Avec afficheur Convient aux fonctions de sécurité Nombre d'entrées numériques Nombre de sorties vidéo numériques Nombre d'entrées analogiques Nombre de sorties analogiques Type de tension d'alimentation Protocole de prise en charge pour LON Nombre d'interfaces matérielles Ethernet industriel Nombre d'interfaces matérielles RS-232 Nombre d'interfaces matérielles RS-422 Nombre d'interfaces matérielles RS-485 Nombre d'interfaces matérielles série TTY Nombre d'interfaces matérielles USB Nombre d'interfaces matérielles en parallèle Nombre d'interfaces matérielles autres Avec interface optique Protocole de prise en charge pour TCP/IP Protocole de prise en charge pour ASI Protocole de prise en charge pour PROFIBUS Protocole de prise en charge pour CAN Protocole de prise en charge pour INTERBUS Protocole de prise en charge pour KNX Protocole de prise en charge pour MODBUS Protocole de prise en charge pour Data-Highway Protocole de prise en charge pour DeviceNet Protocole de prise en charge pour SUCONET Protocole de prise en charge pour d'autres systèmes de bus Redondance Avec sortie relais Montage sur rail possible Catégorie de sécurité anti-déflagration gaz Catégorie de sécurité anti-déflagration poussière Agent d'exploitation adjoint (Ex ia) Agent d'exploitation adjoint (Ex ib) Degré de protection (IP) Protocole de prise en charge pour SERCOS Protocole de support pour la sécurité INTERBUS Catégorie selon EN 954-1 Nombre d'interfaces matérielles PROFINET Nombre d'interfaces matérielles sans fil HW Encastrement avant possible Assemblage en rack possible Montage mural/direct Dispositif d'extension Norme Radio Bluetooth Norme Radio WLAN 802.11 Appareil de base Maître de liaison I/O Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 Protocole de prise en charge pour DeviceNet Safety Prise en charge du protocole pour EtherNet/IP Protocole de prise en charge pour Foundation Fieldbus Protocole de prise en charge pour PROFINET CBA Protocole de prise en charge pour PROFINET IO Protocole de prise en charge pour PROFIsafe Protocole de support pour SafetyBUS p Tension d'alimentation AC 50 Hz
(V)
Tension d'alimentation AC 60 Hz
(V)
Tension d'alimentation DC
(V)
Radio GPRS standard Radio GSM standard Radio UMTS standard SIL selon IEC 61508

174.11 €

1 4 jours ------Autre-----------------------------------------------------------------

135.89 €

1 4 jours ------Autre-----------------------------------------------------------------

97.41 €

1 4 jours ------Autre-----------------------------------------------------------------

100.50 €

1 4 jours ------Autre-----------------------------------------------------------------

150.05 €

1 4 jours ------Autre-----------------------------------------------------------------

165.16 €

1 5 jours Non35.59058Oui0.5-NonNonNon0042DCNon00000002NonNonNonNonNonNonNonNonNonNonNonNonNonNonOuiAucunAucunNonNonIP20NonNon00OuiNonOuiOuiNonNonNonNonAucunNonNonNonNonNonNonNon0|00|020.4|28.8NonNonNonAucun

93.63 €

1 28 jours Non35.59058Oui0.5-NonNonNon4400DCNon00000002NonNonNonNonNonNonNonNonNonNonNonNonNonNonOuiAucunAucunNonNonIP20NonNon00OuiNonOuiOuiNonNonNonNonAucunNonNonNonNonNonNonNon0|00|020.4|28.8NonNonNonAucun

163.83 €

1 4 jours Non71.59058Oui0.5-NonNonNon8800DCNon00000002NonNonNonNonNonNonNonNonNonNonNonNonNonNonOuiAucunAucunNonNonIP20NonNon00OuiNonOuiOuiNonNonNonNonAucunNonNonNonNonNonNonNon0|00|020.4|28.8NonNonNonAucun

97.22 €

1 8 jours Non35.59058Oui5-NonNonNon4400AC/DCNon00000002NonNonNonNonNonNonNonNonNonNonNonNonNonOuiOuiAucunAucunNonNonIP20NonNon00OuiNonOuiOuiNonNonNonNonAucunNonNonNonNonNonNonNon20.4|28.820.4|28.810.2|28.8NonNonNonAucun

163.83 €

1 4 jours Non71.59058Oui5-NonNonNon8800AC/DCNon00000002NonNonNonNonNonNonNonNonNonNonNonNonNonOuiOuiAucunAucunNonNonIP20NonNon00OuiNonOuiOuiNonNonNonNonAucunNonNonNonNonNonNonNon20.4|28.820.4|28.810.2|28.8NonNonNonAucun

Loading...

  1. 1

Assistance technique