Dispositif de surveillance des contacteurs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CMD(24VDC)
CMD(220-240VAC)
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 HZ AC
(V)
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 HZ AC
(V)
Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC
(V)
Type de tension pour l'actionnement

230.60 €

1 3 jours 0|00|024|24DC

230.60 €

1 5 jours 220|240220|2400|0AC

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de contacts comme contacts d'inversion 0 Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts 1 Nombre de contacts comme contacts normalement fermés 1
Nombre de contacts auxiliaires comme contact normalement fermé, commutation temporisée 0 Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts 0 Méthode de montage Rail DIN
Interface Non Courant de fonctionnement nominal Ie, 400 V(A) 0 Fonctionnement manuel possible Non
Avec témoin LED Oui Type de connexion circuit auxiliaire Connexion à vis

Assistance technique