Module de redresseur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ETS4-VS3

Référence pièce
ETS4-VS3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

88.06 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de contacts comme contacts d'inversion 0 Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts 1 Nombre de contacts comme contacts normalement fermés 1
Nombre de contacts auxiliaires comme contact normalement fermé, commutation temporisée 0 Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts 0 Méthode de montage Rail DIN
Interface Non Courant de fonctionnement nominal Ie, 400 V(A) 2 Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 HZ AC(V) 0|0
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 HZ AC(V) 0|0 Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC(V) 24|24 Fonctionnement manuel possible Non
Avec témoin LED Oui Type de connexion circuit auxiliaire Connexion à vis Type de tension pour l'actionnement DC

Vous vous trouvez sur la page de Module de redresseur, le numéro d'article est le suivant: ETS4-VS3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ETS4-VS3.

Assistance technique