Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Puissance nominale de fonctionnement à AC-3, 400 V (kW) | Courant de fonctionnement nominal Ie à AC-3, 400 V (A) | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 HZ AC (V) | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 HZ AC (V) | Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC (V) | Degré de protection (IP) | Type de tension pour l'actionnement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
360.21 € | 1 | 5 jours | 5.5 | 12 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | IP20 | DC | ||
366.95 € | 1 | 3 jours | 7.5 | 16 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | IP20 | DC | ||
391.00 € | 1 | 3 jours | 11 | 22 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | IP20 | DC | ||
665.69 € | 1 | 5 jours | 15 | 30 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | IP00 | DC | ||
769.55 € | 1 | 5 jours | 22 | 45 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | IP00 | DC | ||
936.91 € | 1 | 5 jours | 30 | 55 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | IP00 | DC | ||
810.30 € | 1 | 3 jours | 37 | 70 | 230|230 | 240|240 | 0|0 | IP00 | AC | ||
1,010.32 € | 1 | 3 jours | 45 | 90 | 230|230 | 240|240 | 0|0 | IP00 | AC | ||
1,197.87 € | 1 | 3 jours | 55 | 115 | 230|230 | 240|240 | 0|0 | IP00 | AC | ||
1,703.68 € | 1 | 5 jours | 75 | 140 | 230|230 | 240|240 | 0|0 | IP00 | AC | ||
2,516.01 € | 1 | 22 jours | 90 | 165 | 230|230 | 240|240 | 0|0 | IP00 | AC | ||
2,526.10 € | 1 | 26 jours | 110 | 200 | 230|230 | 240|240 | 0|0 | IP00 | AC | ||
2,661.66 € | 1 | 5 jours | 132 | 260 | 230|230 | 240|240 | 0|0 | IP00 | AC |
Loading...
Fonction | Contacteur étoile-triangle | Type de raccordement électrique du circuit principal | Connexion à vis | Degré de protection (NEMA) | Autre |
---|---|---|---|---|---|
Puissance de fonctionnement nominale NEMA(kW) | 0 |
Configurer
Propriétés de base
Puissance nominale de fonctionnement à AC-3, 400 V(kW)
Courant de fonctionnement nominal Ie à AC-3, 400 V(A)
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 HZ AC(V)
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 HZ AC(V)
Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC(V)
Degré de protection (IP)
Type de tension pour l'actionnement
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles