Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre d'espacements modulaires | Charge maximale des lampes à incandescence (W) | Lampe fluorescente à charge maximale (VA) | Lampe fluorescente à charge maximale (Circuit en duo) (VA) | Lampe fluorescente à charge maximale (compensation parallèle) (VA) | Courant nominal de service (A) | Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | Tension nominale d'isolation (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.20 € | 1 | 3 jours | 2 | 3000 | 1160 | 2552 | 1044 | 25 | 2 | 2 | 24|24 | ||
93.20 € | 1 | 3 jours | 2 | 3000 | 1160 | 2552 | 1044 | 25 | 0 | 4 | 24|24 | ||
83.60 € | 2 | 3 jours | 1 | 3000 | 1160 | 2552 | 1044 | 25 | 0 | 2 | 230|230 | ||
93.20 € | 1 | 3 jours | 2 | 3000 | 1160 | 2552 | 1044 | 25 | 4 | 0 | 230|230 | ||
91.90 € | 1 | 3 jours | 2 | 3000 | 1160 | 2552 | 1044 | 25 | 2 | 2 | 230|230 | ||
86.70 € | 1 | 3 jours | 2 | 3000 | 1160 | 2552 | 1044 | 25 | 1 | 3 | 230|230 | ||
83.60 € | 1 | 3 jours | 2 | 3000 | 1160 | 2552 | 1044 | 25 | 0 | 4 | 230|230 | ||
168.00 € | 1 | 3 jours | 3 | 5520 | 2610 | 5336 | 2088 | 40 | 0 | 2 | 230|230 | ||
182.00 € | 1 | 3 jours | 3 | 5520 | 2610 | 5336 | 2088 | 40 | 2 | 2 | 230|230 | ||
181.00 € | 1 | 3 jours | 3 | 5520 | 2610 | 5336 | 2088 | 40 | 1 | 3 | 230|230 | ||
172.00 € | 1 | 3 jours | 3 | 5520 | 2610 | 5336 | 2088 | 40 | 0 | 4 | 230|230 | ||
97.90 € | 1 | 3 jours | 3 | 7740 | 4060 | 8120 | 2668 | 63 | 4 | 0 | 230|230 | ||
219.00 € | 1 | 3 jours | 3 | 7740 | 4060 | 8120 | 2668 | 63 | 0 | 2 | 230|230 | ||
243.00 € | 1 | 3 jours | 3 | 7740 | 4060 | 8120 | 2668 | 63 | 2 | 2 | 230|230 | ||
231.00 € | 1 | 3 jours | 3 | 7740 | 4060 | 8120 | 2668 | 63 | 1 | 3 | 230|230 | ||
222.00 € | 1 | 3 jours | 3 | 7740 | 4060 | 8120 | 2668 | 63 | 0 | 4 | 230|230 |
Loading...
Profondeur intégrée(mm) | 60 | Tension de fonctionnement nominale(V) | 440|440 | Catégorie utilitaire | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Curseur pour Interrupteur manuel | Non | Type de tension (tension d'excitation) | AC | Type de tension (tension de fonctionnement) | AC |
Degré de protection (IP) | IP40 | Équipement supplémentaire possible | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Nombre d'espacements modulaires
Charge maximale des lampes à incandescence(W)
Lampe fluorescente à charge maximale(VA)
Lampe fluorescente à charge maximale (Circuit en duo)(VA)
Lampe fluorescente à charge maximale (compensation parallèle)(VA)
Courant nominal de service(A)
Nombre de contacts comme contacts normalement fermés
Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts
Tension nominale d'isolation(V)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles