Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
A22-LED-G |
A22-LED-R |
A22-LED-W |
A22-LED-Y |
LEDWB-W |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Couleur | Douille | Température de couleur (K) | Angle de faisceau (°) | Type de tension | Consommation d'énergie (VA) | Longueur totale (mm) | Classe d'efficacité énergétique | Forme de lampe | Longueur (mm) | Krypton | Convient aux chalumeaux | Convient pour Pointeur | Halogène | La technologie | Xénon | Tension de la lampe (V) | Consommation d'énergie pondérée sur 1 000 heures (kWh) | Puissance de lampe (W) | Convient aux Lampe d´éclairage intérieur clignotants ronds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.20 € | 10 | 5 jours | 15 | - | Vert | BA9s | 0 | - | - | - | 0 | — | Autre | - | faux | faux | vrai | faux | LED | faux | 24|30 | - | — | — | ||
10.20 € | 10 | 5 jours | 15 | - | Rouge | BA9s | 0 | - | - | - | 0 | — | Autre | - | faux | faux | vrai | faux | LED | faux | 24|30 | - | — | — | ||
10.20 € | 10 | 3 jours | 15 | - | Blanc | BA9s | 0 | - | - | - | 0 | — | Autre | - | faux | faux | vrai | faux | LED | faux | 24|30 | - | — | — | ||
10.20 € | 10 | 5 jours | 15 | - | Jaune | BA9s | 0 | - | - | - | 0 | — | Autre | - | faux | faux | vrai | faux | LED | faux | 24|30 | - | — | — | ||
15.70 € | 1 |
Jour même
Stock | 12.5 | 30 | Blanc | - | - | 360 | DC | 0.2505 | - | Non applicable | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 240 | - | - |
Loading...
Flux lumineux(lm) | 0 | extérieur(mm) | 0 | Durée de vie nominale moyenne(h) | 100000 |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Courant nominal(A)
Tension nominale(V)
Couleur
Douille
Température de couleur(K)
Angle de faisceau(°)
Type de tension
Consommation d'énergie(VA)
Longueur totale(mm)
Classe d'efficacité énergétique
Forme de lampe
Longueur(mm)
Krypton
Convient aux chalumeaux
Convient pour Pointeur
Halogène
La technologie
Xénon
Tension de la lampe(V)
Consommation d'énergie pondérée sur 1 000 heures(kWh)
Puissance de lampe(W)
Convient aux Lampe d´éclairage intérieur clignotants ronds
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles