Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
A22-GL24 |
A22-GL130 |
SL4-L24 |
SL4-L120 |
SL4-L230 |
SL7-L24 |
SL7-L120 |
SL7-L230 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Courant nominal (A) | Douille | Température de couleur (K) | Forme de lampe | La technologie | Durée de vie nominale moyenne (h) | Tension de la lampe (V) | Puissance de lampe (W) | Convient aux Lampe d´éclairage intérieur clignotants ronds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 100 | Devis | 83 | BA9s | 0 | Forme du tuyau | LED | 5000 | 24|24 | — | — | ||
- | 100 | Devis | 22 | BA9s | 0 | Forme du tuyau | LED | 2000 | 130|130 | — | — | ||
5.54 € | 1 | 3 jours | 0 | BA15d | 2800 | Autre | Voyant à incandescence | 3000 | 24|24 | 4|4 | vrai | ||
5.54 € | 1 | 36 jours | 0 | BA15d | 2800 | Autre | Voyant à incandescence | 3000 | 120|120 | 4|4 | vrai | ||
5.54 € | 1 | 3 jours | 0 | BA15d | 2800 | Autre | Voyant à incandescence | 3000 | 230|230 | 4|4 | vrai | ||
5.54 € | 1 |
3 jours
Stock | 0 | BA15d | 2800 | Autre | Voyant à incandescence | 3000 | 24|24 | 6.5|6.5 | vrai | ||
5.54 € | 1 | 3 jours | 0 | BA15d | 2800 | Autre | Voyant à incandescence | 3000 | 120|120 | 7|7 | vrai | ||
5.54 € | 1 | 3 jours | 0 | BA15d | 2800 | Autre | Voyant à incandescence | 3000 | 230|230 | 6.5|6.5 | vrai |
Loading...
Couleur | Aucun | Flux lumineux(lm) | 0 | Longueur totale(mm) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
extérieur(mm) | 0 | Classe d'efficacité énergétique | — | Krypton | faux |
Convient aux chalumeaux | faux | Convient pour Pointeur | vrai | Halogène | faux |
Xénon | faux |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Courant nominal(A)
Douille
Température de couleur(K)
Forme de lampe
La technologie
Durée de vie nominale moyenne(h)
Tension de la lampe(V)
Puissance de lampe(W)
Convient aux Lampe d´éclairage intérieur clignotants ronds
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles