Elément lumineux, LED, rouge, montage frontal, 12 V

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

M22-LED12-R

Référence pièce
M22-LED12-R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

11.24 €

20 21 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Support de lampe Aucun Transformateur/convertisseur intégré faux Avec résistance de diminution de tension intégrée faux
Avec diode intégrée vrai Lampe de couleur Rouge Type de voyant LED
Type de fixation Fermeture devant Avec source lumineuse vrai Type de connexion circuit auxiliaire Connexion à vis
Tension nominale Ue pour AC 50 Hz(V) 12|12 Tension nominale Ue pour AC 60 Hz(V) 12|12 Tension nominale Ue pour DC(V) 12|12
Type de tension pour l'actionnement AC/DC

Vous vous trouvez sur la page de Elément lumineux, LED, rouge, montage frontal, 12 V, le numéro d'article est le suivant: M22-LED12-R.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article M22-LED12-R.

Assistance technique