Élément de fonction d'éclairage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M22-SWD-LED-B
M22-SWD-LED-G
M22-SWD-LED-R
M22-SWD-LED-W
M22-SWD-LEDC-B
M22-SWD-LEDC-G
M22-SWD-LEDC-R
M22-SWD-LEDC-W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Lampe de couleur Type de fixation

22.37 €

20 4 jours BleuFermeture devant

22.37 €

20 4 jours VertFermeture devant

22.37 €

20 5 jours RougeFermeture devant

22.37 €

20 4 jours BlancFermeture devant

22.37 €

20 37 jours BleuFixation au sol

22.37 €

20 22 jours VertFixation au sol

22.37 €

20 4 jours RougeFixation au sol

22.37 €

20 22 jours BlancFermeture devant

Loading...

  1. 1

Informations de base

Support de lampe Aucun Transformateur/convertisseur intégré faux Avec résistance de diminution de tension intégrée faux
Avec diode intégrée faux Type de voyant LED Avec source lumineuse vrai
Type de connexion circuit auxiliaire Connexion plate enfichable Tension nominale Ue pour AC 50 Hz(V) 0|0 Tension nominale Ue pour AC 60 Hz(V) 0|0
Tension nominale Ue pour DC(V) 30|30 Type de tension pour l'actionnement DC

Assistance technique