Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
M22-LED12-W
Support de lampe | Aucun | Transformateur/convertisseur intégré | faux | Avec résistance de diminution de tension intégrée | faux |
---|---|---|---|---|---|
Avec diode intégrée | vrai | Lampe de couleur | Blanc | Type de voyant | LED |
Type de fixation | Fermeture devant | Avec source lumineuse | vrai | Type de connexion circuit auxiliaire | Connexion à vis |
Tension nominale Ue pour AC 50 Hz(V) | 12|12 | Tension nominale Ue pour AC 60 Hz(V) | 12|12 | Tension nominale Ue pour DC(V) | 12|12 |
Type de tension pour l'actionnement | AC/DC |
Vous vous trouvez sur la page de Elément lumineux, LED, blanche, montage frontal, 12 V, le numéro d'article est le suivant: M22-LED12-W.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article M22-LED12-W.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles