Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
XIOC-BP-2 |
XIOC-BP-3 |
XIOC-BP-EXT |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | Nombre de fentes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
66.30 € | 1 | 3 jours | 63 | 2 | |||
80.75 € | 1 | 3 jours | 93 | 3 | |||
94.78 € | 1 | 3 jours | 93 | 3 |
Loading...
Hauteur(mm) | 107 | Profondeur(mm) | 21 | Convient aux fonctions de sécurité | Non |
---|---|---|---|---|---|
Type de tension (tension d'entrée) | DC | Redondance | Non | Avec alimentation électrique intégrée | Non |
Montage sur rail possible | Oui | Catégorie de sécurité anti-déflagration gaz | Aucun | Catégorie de sécurité anti-déflagration poussière | Aucun |
Agent d'exploitation adjoint (Ex ia) | Non | Agent d'exploitation adjoint (Ex ib) | Non | Catégorie selon EN 954-1 | — |
Tension de sortie 50 Hz(V) | 0|0 | Tension de sortie 60 Hz(V) | 0|0 | Tension de sortie CC(V) | 0|0 |
Encastrement avant possible | Non | Assemblage en rack possible | Non | Montage mural / direct | Oui |
Tension d'entrée à AC 50 Hz(V) | 0|0 | Tension d'entrée à AC 60 Hz(V) | 0|0 | Tension d'entrée CA(V) | 0|0 |
Courant de sortie Electricité CA 50 Hz(A) | 0 | Courant de sortie Electricité AC 60 Hz(A) | 0 | Courant de sortie Electricité CC(A) | 3.2 |
Courant d'entrée Electricité CA 50 Hz(A) | 0 | Courant d'entrée Electricité CA 60 Hz(A) | 0 | Courant d'entrée Electricité CC(A) | 3.2 |
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | Aucun | Type de tension de sortie | DC | SIL selon IEC 61508 | Aucun |
Configurer
Propriétés de base
Largeur(mm)
Nombre de fentes
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles