Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
EU1E-SWD-1CX
Largeur(mm) | 85.6 | Hauteur(mm) | 56.9 | Profondeur(mm) | 20.1 |
---|---|---|---|---|---|
Convient aux fonctions de sécurité | Non | Redondance | Non | Nombre de rotations | 3 |
Convient pour compter | Oui | Convient pour la pondération | Non | Convient pour le contrôle de soudage | Non |
Convient pour le contrôle de la pression | Non | Convient à NC | Non | Adapté pour SSI | Non |
Fonction positionnement électronique disponible | Oui | Adapté aux câbles CNC | Non | Convient pour la détection de données incrémentielles | Oui |
Convient pour la détection de valeur absolue | Non | Régulateur de flux possible | Oui | Convient pour la mesure de flux | Non |
Convient pour le contrôleur de chemin | Oui | Convient pour le contrôleur de came | Non | Convient pour scie volante | Non |
Convient pour le contrôle multi-axes | Non | Contrôleur mono-axe possible | Oui | Convient pour le positionnement multi-axes | Non |
Positionnement mono-axe possible | Oui | Catégorie de sécurité anti-déflagration gaz | Aucun | Catégorie de sécurité anti-déflagration poussière | Aucun |
Agent d'exploitation adjoint (Ex ia) | Non | Agent d'exploitation adjoint (Ex ib) | Non | Catégorie selon EN 954-1 | — |
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | Aucun | Convient pour le contrôle de la température | Non | SIL selon IEC 61508 | Aucun |
Vous vous trouvez sur la page de Module de compteur de connecteur en T SWD, le numéro d'article est le suivant: EU1E-SWD-1CX.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EU1E-SWD-1CX.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles