N

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ZSD-PKL/NPE/2/C

Référence pièce
ZSD-PKL/NPE/2/C
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

89.86 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Courant nominal(A) 63 Méthode de montage Rail DIN Largeur(mm) 250
Hauteur(mm) 100 Profondeur(mm) 40 Type de connexion Sans vis
Nombre de connexions < 6 mm² 42 Nombre de connexions 10 mm² 0 Nombre de connexions 25 mm² 0
Nombre de connexions 16 mm² 12 Nombre de connexions 25 mm² 0 Nombre de pôles 1
Contact de sûreté Oui Nombre total de connexions 54 Nombre de connexions < AWG 6 0
Nombre de connexions AWG 6 0 Nombre de connexions AWG 4 0 Nombre de connexions AWG 2 0
Nombre de connexions AWG 4/0 0 Nombre de connexions 250 kcmil 0 Nombre de connexions > 250 kcmil 0

Vous vous trouvez sur la page de N, le numéro d'article est le suivant: ZSD-PKL/NPE/2/C.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ZSD-PKL/NPE/2/C.

Assistance technique