Module d'alimentation

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SWD4-FFR-PF1-1

Référence pièce
SWD4-FFR-PF1-1
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

162.50 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Protocole de prise en charge pour AS - Sécurité d'interface au travail Non Connexion de bus de terrain possible via un coupleur de bus séparé Oui Largeur(mm) 71.5
Hauteur(mm) 90 Profondeur(mm) 45 Convient aux fonctions de sécurité Non
Type de tension d'alimentation DC Protocole de prise en charge pour LON Non Nombre d'interfaces matérielles Ethernet industriel 0
Nombre d'interfaces matérielles RS-232 0 Nombre d'interfaces matérielles RS-422 0 Nombre d'interfaces matérielles RS-485 0
Nombre d'interfaces matérielles série TTY 0 Nombre d'interfaces matérielles USB 0 Nombre d'interfaces matérielles en parallèle 0
Nombre d'interfaces matérielles Autres 3 Avec interface optique Non Protocole de prise en charge pour TCP/IP Non
Protocole de prise en charge pour ASI Non Protocole de prise en charge pour PROFIBUS Non Protocole de prise en charge pour CAN Non
Protocole de prise en charge pour INTERBUS Non Protocole de prise en charge pour KNX Non Protocole de prise en charge pour MODBUS Non
Protocole de prise en charge pour Data-Highway Non Protocole de prise en charge pour DeviceNet Non Protocole de prise en charge pour SUCONET Non
Protocole de prise en charge pour d'autres systèmes de bus Oui Avec séparation de potentiel Non Type de connexion électrique Connexion plate enfichable
Montage sur rail possible Oui Possibilité de diagnostic bus Non Avec module de bloc d'alimentation Oui
Catégorie de sécurité anti-déflagration gaz Aucun Catégorie de sécurité anti-déflagration poussière Aucun Convient comme module de segment Oui
Accessoire système Oui Agent d'exploitation adjoint (Ex ia) Non Agent d'exploitation adjoint (Ex ib) Non
Degré de protection (IP) IP20 Module distant Non Protocole de prise en charge pour SERCOS Non
Protocole de support pour la sécurité INTERBUS Non Catégorie selon EN 954-1 Nombre d'interfaces matérielles PROFINET 0
Nombre d'interfaces matérielles sans fil HW 0 Encastrement avant possible Non Assemblage en rack possible Non
Montage mural / direct Oui Norme Radio Bluetooth Non Norme Radio WLAN 802.11 Non
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 Aucun Protocole de prise en charge pour DeviceNet Safety Non Prise en charge du protocole pour EtherNet/IP Non
Protocole de prise en charge pour Foundation Fieldbus Non Protocole de prise en charge pour PROFINET CBA Non Protocole de prise en charge pour PROFINET IO Non
Protocole de prise en charge pour PROFIsafe Non Protocole de support pour SafetyBUS p Non Tension d'alimentation AC 50 Hz(V) 0|0
Tension d'alimentation AC 60 Hz(V) 0|0 Tension d'alimentation CC(V) 20.4|28.8 Radio GPRS standard Non
Radio GSM standard Non Radio UMTS standard Non SIL selon IEC 61508 Aucun

Vous vous trouvez sur la page de Module d'alimentation, le numéro d'article est le suivant: SWD4-FFR-PF1-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SWD4-FFR-PF1-1.

Assistance technique