Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
EASY400-POW
Largeur(mm) | 72 | Hauteur(mm) | 90 | Profondeur(mm) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Utilisable pour fonctions de sécurité | Non | Type de tension (tension d'entrée) | AC | Puissance de sortie(W) | 30 |
Redondance | Non | Tension de sortie AC 50 Hz(V) | 0|0 | Tension de sortie AC 60 Hz(V) | 0|0 |
Tension de sortie DC(V) | 0|0 | Tension d’entrée AC 50 Hz(V) | 85|264 | Tension d’entrée AC 60 Hz(V) | 85|264 |
Tension d’entrée DC(V) | 0|0 | Courant de sortie max. AC 50 Hz(A) | 0 | Courant de sortie max. AC 60 Hz(A) | 0 |
Courant de sortie max. DC(A) | 1.25 | Courant d’entrée max. AC 50 Hz(A) | 0 | Courant d’entrée max. AC 60 Hz(A) | 0 |
Courant d’entrée max. DC(A) | 0 | Type de tension de sortie | DC |
Vous vous trouvez sur la page de Bloc d’alimentation à découpage, le numéro d'article est le suivant: EASY400-POW.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EASY400-POW.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles